The AK-CC 210 is a versatile refrigeration controller designed for temperature control in various refrigeration applications. It integrates multiple refrigeration-technical functions, allowing it to replace a collection of thermostats and timers. The controller is suitable for use in small systems, such as those found in supermarkets, and can manage two compressors. It features easy data communication setup, quick installation, and multiple digital inputs for various functions.
Shows 2 product(s)
Controle de aparelhos de refrigeração(TXV), AK-CC 210
Função: Temp., Aplic. múltiplas, 4 relés, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tipo de comunicação: MODBUS opcional; LON opcional, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
Controle de aparelhos de refrigeração(TXV), AK-CC 210
Função: Temp., Aplic. múltiplas, 4 relés, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tipo de comunicação: MODBUS opcional; LON opcional, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 30