AME 110/120 NL 0-10V, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 10.00 m

082H8098

AME 110 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de modulação para AB-QM DN 10-32

Detalhes do produto

Peso bruto 0.728 Kilogram
Peso líquido 0.715 Kilogram
Volume 3.249 Liter
EAN 5710104012759

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP 42
Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 10-32
Comprimento do cabo [m] 10 m
Curso [mm] 5 mm
Description AME 110 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de modulação para AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Padrão de homologação EC EN 60730
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIP dossier product name AMI. AME/AMV (1)
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AME 110/120 NL 0-10V
Tipo de sinal de controle Modulação
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do fuso [s/mm] 24 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality