AMV 110/120 NL 3 pontos, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 10.000 m
082H8090
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32
Peso bruto | 0.715 Kilogram |
Peso líquido | 0.715 Kilogram |
Volume | 3.14 Liter |
EAN | 5710104012742 |
Peso bruto | 0.715 Kilogram |
Peso líquido | 0.715 Kilogram |
Volume | 3.14 Liter |
EAN | 5710104012742 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP42 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM | DN 10-32 |
Comprimento do cabo [m] | 10 m |
Curso [mm] | 5 mm |
Description | AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão de homologação | EC EN 60730 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier product name | AMI. AME/AMV (1) |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tipo | AMV 110/120 NL 3-point |
Tipo de sinal de controle | 3 pontos |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidade do fuso [s/mm] | 24 s/mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP42 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM | DN 10-32 |
Comprimento do cabo [m] | 10 m |
Curso [mm] | 5 mm |
Description | AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão de homologação | EC EN 60730 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier product name | AMI. AME/AMV (1) |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tipo | AMV 110/120 NL 3-point |
Tipo de sinal de controle | 3 pontos |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidade do fuso [s/mm] | 24 s/mm |