Atuadores elétricos, AMV 13 SU, Tensão de alimentação [V] CA: 230

082H3042

AMV 13 SU 230V 14s/mm 5,5mm 300N

Detalhes do produto

Peso bruto 0.8 Kilogram
Peso líquido 0.8 Kilogram
Volume 1.667 Liter
EAN 5702421525111

 

Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 7 W
Curso [mm] 5.5 mm
Description AMV 13 SU 230V 14s/mm 5,5mm 300N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição não - potenciômetro necessário
Força de fechamento [N] 300 N
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Sim
Grupo de produtos Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Sim
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP dossier product name AMV(E) 10/13
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tempo de giro [s] 0 "
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo AMV 13 SU
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 14 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality