Controle de termostato eletrônico, EETc 21

080N0013

Tensão de alimentação [V] CA: 120, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 150

Detalhes do produto

Peso bruto 0.085 Kilogram
Peso líquido 0.007 Kilogram
Volume 0.36 Liter
EAN 5702428549806

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Ajuste de temp. Knob
Aprovação CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
NSF
RCM
cURus
Cable Door Sensor 080N0313 - 0314
CE evaluated Yes
Classificação do relé principal 16(16) A
Contain batteries No
Contatos aux., NA [pc] 0 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Refrigeration Controller
Fuso COM PARADA
Grupo de produtos Temperature controllers
Magnetic Door Sensor 080N0311 - 0312
Nome do produto Controle de termostato eletrônico
Número de terminais [pcs] 4 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Qnt. do pacote 150 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Revestimento PCB REVESTIDO
SCIP dossier no. 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dossier product name EETc and EETa
Tamanho do terminal de pás [mm] Tab. 6.3 x 0.8 mm
Tensão de alimentação [V] CA 120 V
Tipo EETc 21
Tipo de sensor de degelo 080N0304 - 0306
Tipo de sensor de temp. 080N0300 - 0303
Tipo de sensor do condensador 080N0307 - 0308
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality