Mostrar mais
EET

Shows 6 product(s)

080N0010

Controle de termostato eletrônico, EETc 12

Tensão de alimentação [V] CA: 230, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 150

080N0011

Controle de termostato eletrônico, EETc 22

Tensão de alimentação [V] CA: 230, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 150

080N0012

Controle de termostato eletrônico, EETc 11

Tensão de alimentação [V] CA: 120, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 150

080N0013

Controle de termostato eletrônico, EETc 21

Tensão de alimentação [V] CA: 120, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 150

080N0014

Controle de termostato eletrônico, EETa 2W

Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 150

080N0015

Controle de termostato eletrônico, EETa 3W

Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 150

Visualizar: