Controlador programável, 6 relés, MCX061V

080G0251

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12

Detalhes do produto

Peso bruto 0.558 Kilogram
Peso líquido 0.437 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428414395

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
GOST R
UL
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Cigarra Sim
Classificação da carcaça IP IP40
Contain batteries Yes
Designação de tipo MCX061V
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 7 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 8 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função Controlador programável
Grupo de produtos Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores 080G0268
Kit de conectores incl. Sim
Mais informações Entrada de bateria reserva
Método de montagem Trilho DIN
Nome do produto Controlador programável, 6 relés
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 12 pc
Qtde de bateria 1
REACH Candidate List substances No
Relógio em tempo real Sim
Saídas analógicas (AO) [pc] 3 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 8 pc
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo MCX061V
Tipo de comunicação CANBUS
MODBUS
RS485
Tipo de display LCD
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality