MCX061V is a standard MCX electronic controller with one integrated electronic expansion valve driver. It is available in the version with graphic LCD display and 110 / 230 V AC or 24 V AC power supply. It holds all the typical functionalities of MCX controllers in the compact size of 8 DIN modules: Programmability; Connection to the CANbus local network; Modbus RS485 serial communication interface.It is moreover fitted with a slot for memory card SD / MMC and Ethernet connection. The memory card assures SW download and datalogging function; the Ethernet port allows the SW download, monitoring with web pages, datalogging and the alarms warning
Shows 3 product(s)
Controlador programável, 6 relés, MCX061V
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 230, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Controlador programável, 6 relés, MCX061V
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Controlador programável, 6 relés, MCX061V
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12