Controlador programável, 6 relés, MCX06C

080G0066

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 24

Detalhes do produto

Peso bruto 214 Gram
Peso líquido 136 Gram
Volume 1.114 Liter
EAN 5702423281763

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Acessórios do produto Electron. control accessories
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Cigarra Sim
Classificação da carcaça IP IP65
Consumo de energia [W] 6 W
Contain batteries Yes
Designação de tipo MCX06C4500020
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 6 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Controlador programável
Grupo de produtos Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores 080G0175
Kit de conectores incl. NÃO
Mais informações RS 485 não isolado
Método de montagem MONTAGEM EM PAINEL
Nome do produto Controlador programável, 6 relés
PFAS content [Yes/No] No
Produto idêntico 080G0107
Qnt. do pacote 24 pc
Qtde de bateria 1
REACH Candidate List substances No
Relógio em tempo real Sim
Saídas analógicas (AO) [pc] 2 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 6 pc
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo MCX06C
Tipo de comunicação CANBUS
MODBUS
RS485
Tipo de display LED
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality