MCX06C is an electronic controller that holds all the typical functionalities of MCX controllers in the 32 x 74 mm standard size: programmability; connection to the CANbus local network; Modbus RS485 serial interface
Shows 1 product(s)
Controlador programável, 6 relés, MCX06C
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 24