Termostato de serviço; com acessórios, B0

077B7049

Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato de serviço; com acessórios, Conjunção quente [°C]: 5.3, Disjunção quente [°C]: 0.1, Acionamentofrio [°C]: -17.8, Desacionamentofrio [°C]: -26.6, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200

Detalhes do produto

Peso bruto 0.138 Kilogram
Peso líquido 0.128 Kilogram
EAN 5702424692100

 

Acionamentofrio [°C] -17.8 °C
Acionamentofrio [°F] 0 °F
Aprovação BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do tubo capilar [mm] 1200 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 47.2 in
Conjunção quente [°C] 5.3 °C
Conjunção quente [°F] 41.5 °F
Contain batteries No
Desacionamentofrio [°C] -26.6 °C
Desacionamentofrio [°F] -15.9 °F
Designação de tipo com acessórios
Termostato de serviço
Disjunção quente [°C] 0.1 °C
Disjunção quente [°F] 32.2 °F
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Mechanical cold controls
In scope of WEEE No
Nome do produto Kit de serviço
Qnt. do pacote 40 pc
REACH Candidate List substances No
Tipo B0
UL evaluated Yes
Usado para produtos Double function appliances

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality