Electromechanical thermostat 077B is used to control the temperature in refrigerators, upright and chest freezers, liquid coolers, bottle coolers and small commercial refrigeration appliances. The thermostat can be used as an evaporator thermostat or a room thermostat. The thermostats are available with normal function, fixed cut-in and cut-out temperature, constant or variable cut-in temperature for automatic defrost, and with a push button for semi-automatic defrost. All thermostats have NC (Normally closed) main contacts; i.e. they cut out the compressor current circuit on decreasing temperature.
077B thermostats are available as a standard thermostat range, as a service kit range and as customer specified versions adapted to specific appliances. Service kit thermostats are created with specifications and accessories that allow universal application in the aftermarket, for thermostat servicing on all types of refrigeration and freezing appliances.
Shows 15 product(s)
Termostato, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Congeladores sem alarmes, Conjunção quente [°C]: -15, Disjunção quente [°C]: -23, Acionamentofrio [°C]: -21.9, Desacionamentofrio [°C]: -32, Comprimento do tubo capilar [mm]: 800
Termostato, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Refrigeradores de bebidas, Conjunção quente [°C]: 10.5, Disjunção quente [°C]: 5, Acionamentofrio [°C]: 3, Desacionamentofrio [°C]: -4.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200
Termostato, B0
Tipo: B0, Conjunção quente [°C]: -1.7, Disjunção quente [°C]: -7.7, Acionamentofrio [°C]: -8.8, Desacionamentofrio [°C]: -16.7, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1300
Termostato de serviço, B4
Tipo: B4, Designação de tipo: Termostato de serviço, Usado para produtos: Refrigeradores; com degelo manual, Conjunção quente [°C]: 0, Disjunção quente [°C]: -7.5, Desacionamentofrio [°C]: -22, Desacionamentofrio [°C]: -22, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1300
Termostato de serviço; com acessórios, B62
Tipo: B62, Designação de tipo: Termostato de serviço; com acessórios, Usado para produtos: Refrigeradores; com degelo automático, Conjunção quente [°C]: 3.5, Disjunção quente [°C]: -11, Desacionamentofrio [°C]: -27.5, Desacionamentofrio [°C]: -27.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1600
Termostato de serviço; com acessórios, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato de serviço; com acessórios, Usado para produtos: Gabinetes de sorvete, Conjunção quente [°C]: -7.8, Disjunção quente [°C]: -15, Acionamentofrio [°C]: -21, Desacionamentofrio [°C]: -32.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2300
Termostato de serviço; com acessórios, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato de serviço; com acessórios, Conjunção quente [°C]: 5.3, Disjunção quente [°C]: 0.1, Acionamentofrio [°C]: -17.8, Desacionamentofrio [°C]: -26.6, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200
Termostato de serviço; com acessórios, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato de serviço; com acessórios, Conjunção quente [°C]: -2.8, Disjunção quente [°C]: -11, Acionamentofrio [°C]: -11, Desacionamentofrio [°C]: -23, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200
Termostato de serviço; com acessórios, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato de serviço; com acessórios, Usado para produtos: Refrigeradores de bebidas, Conjunção quente [°C]: 12.5, Disjunção quente [°C]: 9.5, Acionamentofrio [°C]: 5, Desacionamentofrio [°C]: 1.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200
Termostato de serviço; com acessórios, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato de serviço; com acessórios, Usado para produtos: Freezers, Conjunção quente [°C]: -9.5, Disjunção quente [°C]: -15, Acionamentofrio [°C]: -18, Desacionamentofrio [°C]: -24.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200