Transmissores de pressão 

Shows 302 product(s)

060G1103

Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Sinal de saída: Corrente, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-2231-A1AB04-0

060G1105

Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi

Sinal de saída: Corrente, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1106

Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.23 psi

Sinal de saída: Corrente, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-2831-A1AB04-0

060G1107

Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.38 psi

Sinal de saída: Corrente, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-3031-A1AB04-0

060G1109

Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Sinal de saída: Corrente, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-3631-A1AB04-0

Visualizar: