Válvula de expansão termostática, TD 1, R134a; R513A
068N5692
null: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 2.83, Capacidade do orifício [TR]: 0.81, Equalização de pressão: Equalizado internamente
null: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 2.83, Capacidade do orifício [TR]: 0.81, Equalização de pressão: Equalizado internamente
Peso bruto | 0.166 Kilogram |
Peso líquido | 0.149 Kilogram |
Volume | 0.473 Liter |
EAN | 5702424226251 |
Peso bruto | 0.166 Kilogram |
Peso líquido | 0.149 Kilogram |
Volume | 0.473 Liter |
EAN | 5702424226251 |
Acessórios do produto | Acessórios TXV |
Ajustável | NÃO |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Capacidade do orifício [kW] | 2.83 kW |
Capacidade do orifício [TR] | 0.81 TR |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 750 mm |
Comprimento do tubo capilar [pol.] | 30 in |
Configuração de fábrica [bar] | 2.53 bar |
Configuração de fábrica [psig] | 36.7 psig |
Direção | Em ângulo |
Drenagem | 15 % |
Equalização de pressão | Equalizado internamente |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 50 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Filtro | Integrado |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via estampada |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do arquivo de aprovação UL | SA7200 |
Peças incluídas | Presilha do bulbo |
Porta balanceada [Sim/Não] | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 500 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 34 bar |
Product Name Description | Válvula de expansão termostática |
Qnt. do pacote | 20 pc |
Refrigerantes |
R134a R513A |
Superaquecimento estático (SS) [°C] | 3 °C |
Superaquecimento estático (SS) [°F] | 5.4 °F |
Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1/2 in |
Tamanho do orifício | 4 |
Temperatura máx. do elemento [°C] | 100 °C |
Temperatura máx. do elemento [°F] | 210 °F |
Tipo | TD 1 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Acessórios do produto | Acessórios TXV |
Ajustável | NÃO |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Capacidade do orifício [kW] | 2.83 kW |
Capacidade do orifício [TR] | 0.81 TR |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 750 mm |
Comprimento do tubo capilar [pol.] | 30 in |
Configuração de fábrica [bar] | 2.53 bar |
Configuração de fábrica [psig] | 36.7 psig |
Direção | Em ângulo |
Drenagem | 15 % |
Equalização de pressão | Equalizado internamente |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 50 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Filtro | Integrado |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via estampada |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do arquivo de aprovação UL | SA7200 |
Peças incluídas | Presilha do bulbo |
Porta balanceada [Sim/Não] | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 500 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 34 bar |
Product Name Description | Válvula de expansão termostática |
Qnt. do pacote | 20 pc |
Refrigerantes |
R134a R513A |
Superaquecimento estático (SS) [°C] | 3 °C |
Superaquecimento estático (SS) [°F] | 5.4 °F |
Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1/2 in |
Tamanho do orifício | 4 |
Temperatura máx. do elemento [°C] | 100 °C |
Temperatura máx. do elemento [°F] | 210 °F |
Tipo | TD 1 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |