Shows 8 product(s)
-40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 2.30, Capacidade do orifício [TR]: 0.65, Equalização de pressão: Equalizado internamente
-25 - 20, Capacidade do orifício [kW]: 0.40, Capacidade do orifício [TR]: 0.11, Equalização de pressão: Equalizado internamente
-40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 0.87, Capacidade do orifício [TR]: 0.25, Equalização de pressão: Equalizado internamente
-40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 2.02, Capacidade do orifício [TR]: 0.58, Equalização de pressão: Equalizado internamente
-40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 1.19, Capacidade do orifício [TR]: 0.34, Equalização de pressão: Equalizado internamente