Válvula de expansão termostática, TD 1, R134a; R513A

068N5665

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 2.01, Capacidade do orifício [TR]: 0.57, Equalização de pressão: Equalizado internamente

Detalhes do produto

Peso bruto 0.159 Kilogram
Peso líquido 0.149 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702424225834

 

Acessórios do produto Acessórios TXV
Ajustável NÃO
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Capacidade do orifício [kW] 2.01 kW
Capacidade do orifício [TR] 0.57 TR
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Comprimento do tubo capilar [mm] 750 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 30 in
Configuração de fábrica [bar] 2.53 bar
Configuração de fábrica [psig] 36.7 psig
Contain batteries No
Direção Em ângulo
Drenagem 15 %
Equalização de pressão Equalizado internamente
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Filtro Integrado
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Expansion valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via estampada
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Nome do arquivo de aprovação UL SA7200
Nome do produto Válvula de expansão termostática
Peças incluídas Presilha do bulbo
Porta balanceada [Sim/Não] NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 500 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 34 bar
Qnt. do pacote 20 pc
Refrigerantes R134a
R513A
Superaquecimento estático (SS) [°C] 3 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F] 5.4 °F
Tamanho da entrada [pol.] 1/4 in
Tamanho da saída [pol.] 3/8 in
Tamanho do orifício 3
Temperatura máx. do elemento [°C] 100 °C
Temperatura máx. do elemento [°F] 210 °F
Tipo TD 1
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality