Acessórios do produto |
Electric valve accessories |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina |
NÃO |
Capacidade nominal R717 [kW] |
16 kW |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
EKC 315A EKE 347 |
Condições de cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
Condições de cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap=5 |
Contain batteries |
No |
Designação de tipo |
Válvula de expansão eletrônica |
Direção |
Direta |
Diâmetro do orifício [mm] |
0.95 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
120 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-58 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
140 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-58 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Electric valve spare parts |
Função |
NF |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço inoxidável |
MaxOPD[bar] 10W CA |
18 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA |
260 psi |
MOPD [bar/psi] |
18 bar |
Nome do produto |
Válvula de expansão eletrônica |
Nome do programa de peças |
AKVA |
ODP mín. [bar] |
0 bar |
OPD mín. [psi] |
0 psi |
Opção de operação manual |
NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
610 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
42 bar |
Princípio de funcionamento |
PWM |
Qnt. do pacote |
18 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R744 R717 |
Sistema do atuador [mm] |
13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] |
3/8 in |
Tamanho da saída [pol.] |
1/2 in |
Tamanho do filtro integrado [µm] |
100 µm |
Temp. ambiente |
-50 - 50 °C |
Tipo |
AKVA 10-4 |
Tipo de conexão de entrada |
Conexão de solda |
Tipo de conexão de saída |
Conexão de solda |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor cv [gal/min.] |
0.04 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
0.04 m³/h |