VF 2 PN16 125/220 Prolazni prirubnica sa sedištem

065B3230

VF 2 PN16 125/220 Prolazni prirubnica sa sedištem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 54 Kilogram
Neto težina 54 Kilogram
Zapremina 110.88 Liter
EAN 5702421510971

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikaciju Daljinsko grejanje
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VF 2 PN16 125/220 Prolazni prirubnica sa sedištem
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Other valves
Hod [mm] 40 mm
Karakteristike protoka Jednako procentna
Kavitační faktor 0.4
Kvs vrednosti [m³/h] 220 m³/h
Materijal tela ventila Elastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Materijal vretena ventila Nerđajući čelik
Materijal zaptivanja PFTE
Materiál kuželky ventilu GGG 40
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 3 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 10
Prečnik [mm] 125 mm
Regulační poměr 100:1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip VF 2
Tipovi priključka Prirubnica

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality