Pressostato, MBC 5100

061B000766

Faixa de regul.: 1 - 6, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 15

Detalhes do produto

Peso bruto 0.3 Kilogram
Peso líquido 0.25 Kilogram
Volume 0.647 Liter
EAN 5702423213474

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
CE evaluated Yes
Chave de especificação 2211-1DB04
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Plugue DIN
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Dif. @ ajuste de faixa máx. [bar] 0.45 bar
Dif. @ ajuste de faixa mín. [bar] 0.3 bar
Elemento sensor de pressão Foles
Espec. elétrica padrão EN 60947-5
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 6 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 1 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] 0.6 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] 0.1 MPa
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Pressostato
Notas da conexão de pressão Com flange
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Pressão de ruptura [bar] 30 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe 15 bar
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de teste[psig] 218 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 220 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 15 bar
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product name MBC 5100 5000 Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. Pg 11
Tipo MBC 5100
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality