Termostato, CAS178

060L315166

Faixa de temp. [°C]: 20 - 80, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67

Detalhes do produto

Peso bruto 1.194 Kilogram
Peso líquido 1.165 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423148004

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Blindagem Sim
Capacidade do contato AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Prensa-cabode metal
Comprimento do tubo capilar [mm] 2000 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] 75 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] 3 in
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Con. para poço/mangueira M 18 x 1.5
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto Termostato
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] 2 K
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 68 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -32 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] 78 3/4 in
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Termostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Peças incluídas Conjunto de gaxetas
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 13 x 63 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 1/2 x 2 1/2 in
Temperatura máx. no sensor [°C] 130 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 266 °F
Tipo CAS178
Tipo de carga Adsorção
Tipo de diferencial Fixo (valor máx.)
Tipo de sensor Bulbo remoto
UK RoHS compliance Out of scope

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality