The CAS Series consists of a series of pressure controlled switches and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction and resistance to shock and vibration. The series is suitable for use in alarm and regulation systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships
Shows 3 product(s)
Termostato, CAS178
Faixa de temp. [°C]: 20 - 80, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67
Termostato, CAS180
Faixa de temp. [°C]: 70 - 120, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67
Termostato, CAS181
Faixa de temp. [°C]: 60 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67