Termostato, KPS79
060L310466
Faixa de temp. [°C]: 50 - 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67
Faixa de temp. [°C]: 50 - 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67
Peso bruto | 1.248 Kilogram |
Peso líquido | 1.124 Kilogram |
Volume | 3.684 Liter |
EAN | 5702423147588 |
Peso bruto | 1.248 Kilogram |
Peso líquido | 1.124 Kilogram |
Volume | 3.684 Liter |
EAN | 5702423147588 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprovação |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UL |
Blindagem | Sim |
Capacidade do contato |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | Prensa-cabode metal |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] | 75 mm |
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] | 3 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Con. para poço/mangueira | M 18 x 1.5 |
Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Termostato |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] | 16 K |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] | 4 K |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] | 16 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] | 4 °C |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Equipamento | Tubo de cap. blindado |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 122 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 78 3/4 in |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT ouro |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
Nome do arquivo de aprovação UL | E73170 |
Nome do produto | Termostato |
Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Automático |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 13 x 63 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 1/2 x 2 1/2 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 200 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 392 °F |
Tipo | KPS79 |
Tipo de carga | Adsorção |
Tipo de diferencial | Ajustável |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UL evaluated | Yes |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprovação |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UL |
Blindagem | Sim |
Capacidade do contato |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | Prensa-cabode metal |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] | 75 mm |
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] | 3 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Con. para poço/mangueira | M 18 x 1.5 |
Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Termostato |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] | 16 K |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] | 4 K |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] | 16 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] | 4 °C |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Equipamento | Tubo de cap. blindado |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 122 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 78 3/4 in |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT ouro |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
Nome do arquivo de aprovação UL | E73170 |
Nome do produto | Termostato |
Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Automático |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 13 x 63 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 1/2 x 2 1/2 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 200 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 392 °F |
Tipo | KPS79 |
Tipo de carga | Adsorção |
Tipo de diferencial | Ajustável |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UL evaluated | Yes |