Transmissor de pressão, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G4304

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 4201-1411-A1AB08-0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.263 Kilogram
Peso líquido 0.214 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423157693

 

- comum Pino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos No
Aprovação ATEX
CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 4201-1411-A1AB08-0
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Conex. de press. pad. EN 837
Conex. elétr. Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
Diafr. fluxo NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 2.5 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 36.25 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intrinsecamente seguro Sim
Nivel de corte baixo 3.6
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 22.4
Número do artigo internacional 5702423157693
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Precisão, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.5 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 15 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi] 218 psi
Produto idêntico 060G4304
Qnt. do pacote 14 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Tamanho da con. de pressão 1/2
Tamanho da con. el. Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Texto de vendas ATEX Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Tipo MBS 4201
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality