Válvula de expansão eletrônica, AKVA 20-4, Aço

042H2104

Tamanho da saída [pol.]: 1 1/2 in, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/2 in, Tipo de conexão de entrada: Conexão de solda, Tipo de conexão de saída: Conexão de solda, Valor Kv [m³/h]: 4

Detalhes do produto

Peso bruto 4.7 Kilogram
Peso líquido 4.51 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422120889

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Bobina NÃO
Capacidade nominal R717 [kW] 2000 kW
China RoHS compliance Out of scope
Compatíveis com Controladores Danfoss EKC 315A
EKE 347
Condições de cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Condições de cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tevap=5
tliq=28 °C
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de expansão eletrônica
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 14 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Electric valve spare parts
Função NF
Grupo de produtos Expansion valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
MaxOPD[bar] 10W CA 18 bar
MaxOPD[psi] 10W CA 260 psi
MOPD [bar/psi] 18 bar
Nome do produto Válvula de expansão eletrônica
Nome do programa de peças AKVA
ODP mín. [bar] 0 bar
OPD mín. [psi] 0 psi
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 610 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 42 bar
Princípio de funcionamento PWM
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R717
R744
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1 1/2 in
Tamanho da saída [pol.] 1 1/2 in
Temp. ambiente -40 - 50 °C
Tipo AKVA 20-4
Tipo de conexão de entrada Conexão de solda
Tipo de conexão de saída Conexão de solda
Valor cv [gal/min.] 4.62 gal/min
Valor Kv [m³/h] 4 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality