Bobina de solenoide, AK024D, Terminal forquilha DIN, Embalagem Multipack

042N0844

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Classificação da carcaça IP: IP00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.11 Kilogram
Peso líquido 0.103 Kilogram
Volume 0.093 Liter
EAN 5702423049905

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Classificação da carcaça IP IP00
Conector elétrico 3 x pás
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Consumo de energia [W] CC 3.5 W
Contain batteries No
Cor Preto
Designação de tipo AK024D
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Parafuso de dedo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Bobina de solenoide
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamanho da con. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador 9 mm
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AK024D

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality