Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Bobina de solenoide, AK024D, Terminal forquilha DIN, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Classificação da carcaça IP: IP00
Bobina de solenoide, AK012C, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 12, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 12, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00