Regulador de pressão de condensação, KVR 12

034L0091

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

Detalhes do produto

Peso bruto 0.46 Kilogram
Peso líquido 0.41 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411646

 

Acessórios do produto NÃO
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Banda P máx. [bar] 6.2 bar
Banda P máx. [psi] 90 psi
Cap. nominal R134a, gás quente [kW] 11.6 kW
Cap. nominal R134a, gás quente [TR] 3.03 TR
Cap. nominal R22, gás quente [kW] 13.2 kW
Cap. nominal R22, gás quente [TR] 4.13 TR
Cap. nominal R404A/R507,gás quente[k 12 kW
Cap. nominal R404A/R507,gás quente[k 3.27 TR
Cap. nominal R407C, gás quente [kW] 14.3 kW
Cap. nominal R407C, gás quente [TR] 4.5 TR
Capacidade nominal R134a [kW] 47.3 kW
Capacidade nominal R134a [TR] 11.8 TR
Capacidade nominal R22 [kW] 50.4 kW
Capacidade nominal R22 [TR] 12.7 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 36.6 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] 8.2 TR
Capacidade nominal R407C [kW] 54.4 kW
Capacidade nominal R407C [TR] 13.8 TR
China RoHS compliance Yes
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Condições de cap. nominal [IMP] Delta p de gás quente=6 psi
Delta p líquido=3 psi
tcond=110 °F
tevap=40 °F
Condições de cap. nominal [SI] Delta p de gás quente=0,4 bar
Delta p liquid=0.2 bar
Offset=3 bar
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Configuração de fábrica [bar] 10 bar
Configuração de fábrica [psig] 145 psig
Contain batteries No
Customer part number 00V073
Equipamento Porta de acesso de válvula Schrader
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem [bar] [Máx] 17.5 bar
Faixa de regulagem [bar] [Mín] 5 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 254 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 73 psig
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -45 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -49 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvulas KV
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada
Nome do arquivo de homologação VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Regulador de pressão de condensação
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pressão máx. de teste[psig] 450 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx.de teste [bar] 31 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R513A
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Tamanho da entrada [mm] 12 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da saída [mm] 12 mm
Tamanho da saída [pol.] 1/2 in
Tipo KVR 12
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality