Regulating system KVR and NRD is used to maintain a constant and sufficiently high condenser and receiver pressure in refrigeration and air conditioning plant with air-cooled condensers. KVR can also be used together with receiver pressure regulator, type KVD.
Shows 6 product(s)
Regulador de pressão de condensação, KVR 12
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28
Regulador de pressão de condensação, KVR 12
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28
Regulador de pressão de condensação, KVR 22
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28
Regulador de pressão de condensação, KVR 28
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28
Regulador de pressão de condensação, KVR 15
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28
Regulador de pressão de condensação, KVR 35
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28