Mostrar mais
KVL

Shows 7 product(s)

034L0041

Regulador de pressão de cárter, KVL 12

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0042

Regulador de pressão de cárter, KVL 15

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0043

Regulador de pressão de cárter, KVL 12

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0045

Regulador de pressão de cárter, KVL 22

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0046

Regulador de pressão de cárter, KVL 28

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0049

Regulador de pressão de cárter, KVL 15

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0052

Regulador de pressão de cárter, KVL 35

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

Visualizar: