Válvula de regulagem elétrica, CCMT 10L

027H7277

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 1.100, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

Detalhes do produto

Peso bruto 0.734 Kilogram
Peso líquido 0.603 Kilogram
Volume 2.123 Liter
EAN 5715162287019

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Aprovação EAC
LLC CDC EURO-TYSK
cURus
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN10220
Descrição do produto Válvula de expansão eletrônica
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] 90 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] 1305 psi
Faixa de temperatura [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -4 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Electric valve spare parts
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
MWP [bar] UL compliant 120 bar
MWP [psig] UL compliant 1740 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 1885 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 130 bar
Product Name Description Válvula de regulagem elétrica
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R744
Refrigerantes aprovados pela UL R744
Tamanho da conexão solda [pol.] 1/2 in
Tipo CCMT 10L
Tipo de conexão Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 1.28 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.1 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality