Válvula motorizada, ICM 65-B, Aço
027H6005
Tamanho da conexão de saída [mm]: 65.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 65.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 70.000
Tamanho da conexão de saída [mm]: 65.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 65.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 70.000
Peso bruto | 16.357 Kg |
Peso líquido | 14.986 Kg |
Volume | 23.4 Liter |
EAN | 5702428235549 |
Peso bruto | 16.357 Kg |
Peso líquido | 14.986 Kg |
Volume | 23.4 Liter |
EAN | 5702428235549 |
Acessórios do produto |
Acessórios ICAD Acessórios ICM / ICS / ICLX |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Categoria | II |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Con. padrão | ASME B 16.11 |
Descrição do produto | Válvula motorizada |
Direção | Direta |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Aço |
MaxOPD [bar] | 20 bar |
MaxOPD [psig] | 271 psig |
Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do programa de peças | ICM |
Operação da válvula | Motorizado |
Opção de operação manual |
Via ajuste de ICAD Via ferramenta multifunções |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 65 bar |
Product Name Description | Válvula motorizada |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a |
Revest. da superfície | Zn (TLP) |
Sistema de atuação | Motor ICAD, acoplamento magnético |
Tamanho da conexão de entrada [mm] | 65 mm |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 2 1/2 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] | 65 mm |
Tamanho da conexão de saída [pol.] | 2 1/2 in |
Tampa | Atuador |
Tempo de abertura/fechamento [s] | 13 s |
Tipo | ICV Flexline |
Tipo | ICM 65-B |
Tipo de conexão de entrada | Solda de soquete |
Tipo de conexão de saída | Solda de soquete |
Valor cv [gal/min.] | 81.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 70 m³/h |
Versão da válvula | Versão padrão |
Acessórios do produto |
Acessórios ICAD Acessórios ICM / ICS / ICLX |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Categoria | II |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Con. padrão | ASME B 16.11 |
Descrição do produto | Válvula motorizada |
Direção | Direta |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Aço |
MaxOPD [bar] | 20 bar |
MaxOPD [psig] | 271 psig |
Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do programa de peças | ICM |
Operação da válvula | Motorizado |
Opção de operação manual |
Via ajuste de ICAD Via ferramenta multifunções |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 65 bar |
Product Name Description | Válvula motorizada |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a |
Revest. da superfície | Zn (TLP) |
Sistema de atuação | Motor ICAD, acoplamento magnético |
Tamanho da conexão de entrada [mm] | 65 mm |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 2 1/2 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] | 65 mm |
Tamanho da conexão de saída [pol.] | 2 1/2 in |
Tampa | Atuador |
Tempo de abertura/fechamento [s] | 13 s |
Tipo | ICV Flexline |
Tipo | ICM 65-B |
Tipo de conexão de entrada | Solda de soquete |
Tipo de conexão de saída | Solda de soquete |
Valor cv [gal/min.] | 81.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 70 m³/h |
Versão da válvula | Versão padrão |