Shows 40 product(s)
Válvula motorizada, ICM 20-C, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 4.60
Válvula motorizada, ICM 20-A, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 20.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.600
Válvula motorizada, ICM 20-B, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 20.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 2.400
Válvula motorizada, ICM 20-A, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 20.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 0.600
Válvula motorizada, ICM 20-B, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 20.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 2.400
Válvula motorizada, ICMTS 20A, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.60, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0
Válvula motorizada, ICM 25-A, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 6.000
Válvula motorizada, ICM 25-B, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 12.000
Válvula motorizada, ICM 25-A, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 6.000
Válvula motorizada, ICM 25-B, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 12.000