Válvula motorizada, ICM 40-A, Aço
027H4006
Tamanho da conexão de saída [mm]: 42.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 42.0, Tipo de conexão de entrada: Soldagem, Tipo de conexão de saída: Soldagem, Valor Kv [m³/h]: 15.000
Tamanho da conexão de saída [mm]: 42.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 42.0, Tipo de conexão de entrada: Soldagem, Tipo de conexão de saída: Soldagem, Valor Kv [m³/h]: 15.000
Peso bruto | 6.734 Kilogram |
Peso líquido | 6.342 Kilogram |
Volume | 8.68 Liter |
EAN | 5702428235884 |
Peso bruto | 6.734 Kilogram |
Peso líquido | 6.342 Kilogram |
Volume | 8.68 Liter |
EAN | 5702428235884 |
Acessórios do produto |
Acessórios ICAD Acessórios ICM / ICS / ICLX |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Categoria | II |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Con. padrão | ASME B 16.22 |
Descrição do produto | Válvula motorizada |
Direção | Direta |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Aço |
MaxOPD [bar] | 40 bar |
MaxOPD [psig] | 543 psig |
Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do programa de peças | ICM |
Operação da válvula | Motorizado |
Opção de operação manual |
Via ajuste de ICAD Via ferramenta multifunções |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 65 bar |
Product Name Description | Válvula motorizada |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a |
Revest. da superfície | Zn (TLP) |
Sistema de atuação | Motor ICAD, acoplamento magnético |
Tamanho da conexão de entrada [mm] | 42 mm |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1 5/8 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] | 42 mm |
Tamanho da conexão de saída [pol.] | 1 5/8 in |
Tampa | Atuador |
Tempo de abertura/fechamento [s] | 10 s |
Tipo | ICV Flexline |
Tipo | ICM 40-A |
Tipo de conexão de entrada | Soldagem |
Tipo de conexão de saída | Soldagem |
Valor cv [gal/min.] | 17 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 15 m³/h |
Versão da válvula | Versão padrão |
Acessórios do produto |
Acessórios ICAD Acessórios ICM / ICS / ICLX |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Categoria | II |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Con. padrão | ASME B 16.22 |
Descrição do produto | Válvula motorizada |
Direção | Direta |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Aço |
MaxOPD [bar] | 40 bar |
MaxOPD [psig] | 543 psig |
Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do programa de peças | ICM |
Operação da válvula | Motorizado |
Opção de operação manual |
Via ajuste de ICAD Via ferramenta multifunções |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 65 bar |
Product Name Description | Válvula motorizada |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a |
Revest. da superfície | Zn (TLP) |
Sistema de atuação | Motor ICAD, acoplamento magnético |
Tamanho da conexão de entrada [mm] | 42 mm |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1 5/8 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] | 42 mm |
Tamanho da conexão de saída [pol.] | 1 5/8 in |
Tampa | Atuador |
Tempo de abertura/fechamento [s] | 10 s |
Tipo | ICV Flexline |
Tipo | ICM 40-A |
Tipo de conexão de entrada | Soldagem |
Tipo de conexão de saída | Soldagem |
Valor cv [gal/min.] | 17 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 15 m³/h |
Versão da válvula | Versão padrão |