The motor operated ICM valve comprises four main components: Valve body, top cover, function module and Actuator. On ICM 20 – 65 the top cover and function module will be combined. ICM are motor operated valves driven by actuator type ICAD. The sizes DN25 to DN65 are designed for MWP of 65 bar, while all other sizes have MWP of 52 bar. ICM valves are designed to regulate an expansion process in liquid lines with or without phase change or control pressure or temperature in dry and wet suction lines and hot gas lines. ICM valves are designed so that the opening and closing forces are balanced, therefore, only two sizes of ICAD actuators are needed for the complete range of ICM from DN 20 to DN 150. The ICM motor operated valve and ICAD actuator assembly offers a very compact unit with small dimensions.
Shows 68 product(s)
Válvula motorizada, ICM 20-C, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 4.6
Válvula motorizada, ICM 20-A, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 20, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.6
Válvula motorizada, ICM 20-B, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 20, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 2.4
Válvula motorizada, ICM 20-A, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 20, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 0.6
Válvula motorizada, ICM 20-B, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 20, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 2.4
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Solda de topo, 20 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 20, Usado para produtos: ICM 20
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Solda de soquete, 20 mm
Tipo de conexão: Solda de soquete, Tamanho da conexão [mm]: 20, Usado para produtos: ICM 20
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Solda de topo, 25 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Usado para produtos: ICM 20