Shows 2 product(s)

027B2021

Válvula de boia, SV 1

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.7, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28, Faixa de temp. [°C]: -50 - 65

027B2023

Válvula de boia, SV 3

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.7, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28, Faixa de temp. [°C]: -50 - 65