Acessórios do produto |
Acessórios DCR |
Aprovação |
CE CSA UKCA UL |
Cap. líq. [Kw] |
R1234ze: 316.0 R134a: 355.9 R404A: 250.3 R407C: 364.7 R410A: 370.3 R452A: 253.5 R507: 242.8 |
Cap. líq. [TR] |
R1234ze: 89.8 R134a: 101.2 R404A: 71.2 R407C: 103.7 R410A: 105.3 R452A: 72.1 R507: 69.0 |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria |
I |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Comentários sobre MWP |
35_bar/508_psig_como_receptor 35_bar/508_psig_com_48-F |
Compatibilidade com lubrificantes |
Aplicações livres de óleo |
Descrição do produto |
Filtro secador do refrigerante |
Designação de tipo |
DCR 14413s |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-40 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Peças sobressalentes DCR |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de direção de fluxo |
Etiqueta impressa em seta de 1 via |
Mat. da con. |
COBRE |
Mat. do corpo |
Aço |
Nome do arquivo de aprovação UL |
SA6398 |
Nome do programa de peças |
DCR |
Número de núcleos |
3 |
Peças incluídas |
1 cov Seis gaxetas de feltro 8 parafusos |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
667 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
46 bar |
Product Name Description |
Filtro secador, carcaça |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R134a R513A R515A |
SCIP dossier no. |
c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP dossier product name |
Filters |
Suporte |
NÃO |
Tamanho da conexão solda [pol.] |
1 5/8 in |
Tamanho do núcleo |
144 cu.in. |
Tampa |
Plugue |
Tipo |
ELIMINATOR |
Tipo |
DCR |
Tipo de conexão |
Solda, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vol. da carcaça |
164.29 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] |
4.85 L |
Volume líquido [foz EUA] |
120.96 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] |
3.577 L |