Detalhes do produto

Peso bruto 5.777 Kilogram
Peso líquido 4.737 Kilogram
Volume 12.529 Liter
EAN 5702428249775

 

Acessórios do produto Acessórios DCR
Aprovação CE
CSA
UL
Cap. líq. [Kw] R1234ze: 226.4
R134a: 255.0
R404A: 179.3
R407C: 261.3
R410A: 265.4
R452A: 181.6
R507: 174.0
Cap. líq. [TR] R1234ze: 64.4
R134a: 72.5
R404A: 51.0
R407C: 74.3
R410A: 75.5
R452A: 51.6
R507: 49.5
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Categoria I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Descrição do produto Filtro secador do refrigerante
Designação de tipo DCR 04821s
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 160 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes DCR
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Etiqueta impressa em seta de 1 via
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Aço
Nome do arquivo de aprovação UL SA6398
Nome do produto Filtro secador, carcaça
Nome do programa de peças DCR
Número de núcleos 1
Peças incluídas 1 cov
2 gaxetas de feltro
8 parafusos
Pressão máx. de trabalho [psig] 667 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 46 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes aprovados pela UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
R515A
Suporte NÃO
Tamanho da conexão solda [pol.] 2 5/8 in
Tamanho do núcleo 48 cu.in.
Tampa Plugue
Tipo ELIMINATOR
Tipo DCR
Tipo de conexão Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Vol. da carcaça 65.76 Fluid Ounce US
Volume da carcaça [l] 1.94 L
Volume líquido [foz EUA] 50.44 Fluid Ounce US
Volume líquido [l] 1.492 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality