Acessórios do produto |
Acessórios DCR |
Aprovação |
CE CMIM CRN UKCA UL |
Cap. líq. [Kw] |
91.2 |
Cap. líq. [TR] |
25.93 |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria |
I |
China RoHS compliance |
Yes |
Con. padrão |
ANSI B 36.10 SCH 80 |
Designação de tipo |
DCR 04807Bd |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-55 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-67 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Funcional |
Peças sobressalentes DCR |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço |
Nome do programa de peças |
DCR |
Número de núcleos |
1 |
Peças incluídas |
1 Flat gasket |
Port connection type |
NPT |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
1305 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
90 bar |
Product Name Description |
Filtro secador, carcaça |
Qnt. do pacote |
18 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R744 |
Suporte |
NÃO |
Tamanho da conexão |
DN 20 |
Tamanho da porta (Nominal) [pol.] |
1/4 in |
Tamanho do núcleo |
48 cu.in. |
Tampa |
Plugue |
Tipo |
ELIMINATOR |
Tipo |
DCR |
Tipo de conexão |
Solda de topo |
UK RoHS compliance |
Yes |
UK RoHS exemption clause |
No |
Vol. da carcaça |
68 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] |
2 L |
Volume líquido [foz EUA] |
54 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] |
1.6 L |