Micro Plate heat exchanger, MPHE D118-E
021H2764
Universal, Function: Evaporator, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 60, Brazing material: Copper brazing
Universal, Function: Evaporator, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 60, Brazing material: Copper brazing
Peso bruto | 22.246 Kg |
Peso líquido | 22.1 Kg |
Volume | 34.385 Liter |
EAN | 5702424270308 |
Peso bruto | 22.246 Kg |
Peso líquido | 22.1 Kg |
Volume | 34.385 Liter |
EAN | 5702424270308 |
Application | Universal |
Aprovação |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
China RoHS compliance | Yes |
Designação de tipo | D118-E |
Equipamento | Prisioneiro |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de tamanhos da con. Q1 | G2-1 5/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q2 | G2-1 5/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q3 | 1 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q4 | 2 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q5 | Null |
Faixa de tamanhos da con. Q6 | Null |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] | 200 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] | -196 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] | 320 °F |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] | -390 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Função | Evaporador |
Grupo de produtos | Heat exchangers |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material da placa | AISI 316L |
Material de soldagem | Soldagem de cobre |
No. de placas | 60 |
Nota de função | Com distribuidor |
Nº do modelo | 118 |
Padrão da placa | EM |
Plate material no. | AISI 316L |
Pressão de trabalho máx. [psi] | 435 psi |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 30 bar |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R407C R450A R455A R513A R600a R1233zd(E) R11 R113 R114 R12 R123 R1234yf R124 R152a R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R452A R454C R500 R502 R507A R515B R508B R1233ze can't be used |
Tamanho d conexão H5 | Null |
Tamanho da con. H1 | Null |
Tamanho da con. H2 | Null |
Tamanho da con. H3 | Null |
Tamanho da con. H4 | Null |
Tamanho da con. H6 | Null |
Tipo | MPHE D118-E |
Tipo da con. H1 | Null |
Tipo da con. H2 | Null |
Tipo da con. H3 | Null |
Tipo da con. H4 | Null |
Tipo da con. H5 | Null |
Tipo da con. H6 | Null |
Tipo da con. Q1 | Conexão de rosca externa |
Tipo da con. Q2 | Conexão externa |
Tipo da con. Q3 | Conexão de solda |
Tipo da con. Q4 | Conexão de solda |
Tipo da con. Q5 | Null |
Tipo da con. Q6 | Null |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Application | Universal |
Aprovação |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
China RoHS compliance | Yes |
Designação de tipo | D118-E |
Equipamento | Prisioneiro |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de tamanhos da con. Q1 | G2-1 5/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q2 | G2-1 5/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q3 | 1 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q4 | 2 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q5 | Null |
Faixa de tamanhos da con. Q6 | Null |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] | 200 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] | -196 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] | 320 °F |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] | -390 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Função | Evaporador |
Grupo de produtos | Heat exchangers |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material da placa | AISI 316L |
Material de soldagem | Soldagem de cobre |
No. de placas | 60 |
Nota de função | Com distribuidor |
Nº do modelo | 118 |
Padrão da placa | EM |
Plate material no. | AISI 316L |
Pressão de trabalho máx. [psi] | 435 psi |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 30 bar |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R407C R450A R455A R513A R600a R1233zd(E) R11 R113 R114 R12 R123 R1234yf R124 R152a R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R452A R454C R500 R502 R507A R515B R508B R1233ze can't be used |
Tamanho d conexão H5 | Null |
Tamanho da con. H1 | Null |
Tamanho da con. H2 | Null |
Tamanho da con. H3 | Null |
Tamanho da con. H4 | Null |
Tamanho da con. H6 | Null |
Tipo | MPHE D118-E |
Tipo da con. H1 | Null |
Tipo da con. H2 | Null |
Tipo da con. H3 | Null |
Tipo da con. H4 | Null |
Tipo da con. H5 | Null |
Tipo da con. H6 | Null |
Tipo da con. Q1 | Conexão de rosca externa |
Tipo da con. Q2 | Conexão externa |
Tipo da con. Q3 | Conexão de solda |
Tipo da con. Q4 | Conexão de solda |
Tipo da con. Q5 | Null |
Tipo da con. Q6 | Null |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |