Micro Plate heat exchanger, MPHE D62, Number of plates: 26
021H0887
Max. Working Pressure [bar]: 30.0, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
Max. Working Pressure [bar]: 30.0, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
Peso bruto | 7.677 Kilogram |
Peso líquido | 6.69 Kilogram |
Volume | 14.7 Liter |
EAN | 5702424273606 |
Peso bruto | 7.677 Kilogram |
Peso líquido | 6.69 Kilogram |
Volume | 14.7 Liter |
EAN | 5702424273606 |
Application | Universal |
Aprovação |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | D62 |
Equipamento | Prisioneiro |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de tamanhos da con. Q1 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q2 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q3 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q4 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q5 | Null |
Faixa de tamanhos da con. Q6 | Null |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] | 200 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] | -196 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] | 320 °F |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] | -390 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Função | Universal |
Grupo de produtos | Heat exchangers |
In scope of WEEE | No |
Material da placa | AISI 316L |
Material de soldagem | Soldagem de cobre |
No. de placas | 26 |
Nome do produto | Micro Plate heat exchanger |
Nota de função | Null |
Nº do modelo | 62 |
Padrão da placa | M |
Plate material no. | AISI 316L |
Pressão de trabalho máx. [psi] | 435 psi |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 30 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Tamanho d conexão H5 | Null |
Tamanho da con. H1 | Null |
Tamanho da con. H2 | Null |
Tamanho da con. H3 | Null |
Tamanho da con. H4 | Null |
Tamanho da con. H6 | Null |
Tipo | MPHE D62 |
Tipo da con. H1 | Null |
Tipo da con. H2 | Null |
Tipo da con. H3 | Null |
Tipo da con. H4 | Null |
Tipo da con. H5 | Null |
Tipo da con. H6 | Null |
Tipo da con. Q1 | Conexão de rosca externa |
Tipo da con. Q2 | Conexão externa |
Tipo da con. Q3 | Conexão externa |
Tipo da con. Q4 | G Conexão de rosca externa |
Tipo da con. Q5 | Null |
Tipo da con. Q6 | Null |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
UL evaluated | Yes |
Application | Universal |
Aprovação |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | D62 |
Equipamento | Prisioneiro |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de tamanhos da con. Q1 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q2 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q3 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q4 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q5 | Null |
Faixa de tamanhos da con. Q6 | Null |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] | 200 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] | -196 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] | 320 °F |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] | -390 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Função | Universal |
Grupo de produtos | Heat exchangers |
In scope of WEEE | No |
Material da placa | AISI 316L |
Material de soldagem | Soldagem de cobre |
No. de placas | 26 |
Nome do produto | Micro Plate heat exchanger |
Nota de função | Null |
Nº do modelo | 62 |
Padrão da placa | M |
Plate material no. | AISI 316L |
Pressão de trabalho máx. [psi] | 435 psi |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 30 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Tamanho d conexão H5 | Null |
Tamanho da con. H1 | Null |
Tamanho da con. H2 | Null |
Tamanho da con. H3 | Null |
Tamanho da con. H4 | Null |
Tamanho da con. H6 | Null |
Tipo | MPHE D62 |
Tipo da con. H1 | Null |
Tipo da con. H2 | Null |
Tipo da con. H3 | Null |
Tipo da con. H4 | Null |
Tipo da con. H5 | Null |
Tipo da con. H6 | Null |
Tipo da con. Q1 | Conexão de rosca externa |
Tipo da con. Q2 | Conexão externa |
Tipo da con. Q3 | Conexão externa |
Tipo da con. Q4 | G Conexão de rosca externa |
Tipo da con. Q5 | Null |
Tipo da con. Q6 | Null |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
UL evaluated | Yes |