Válvula de retenção, NRV 10s H, Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0
020B4000
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Peso bruto | 0.078 Kilogram |
Peso líquido | 0.065 Kilogram |
Volume | 0.148 Liter |
EAN | 5702428571821 |
Peso bruto | 0.078 Kilogram |
Peso líquido | 0.065 Kilogram |
Volume | 0.148 Liter |
EAN | 5702428571821 |
Aprovação |
LISTADO C UL US LLC CDC EURO-TYSK |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, gás quente [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, gás quente [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Design | Pistão |
Direção | Direta |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 285 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Na etiqueta do produto |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
MinODP [bar] | 0.4 bar |
MinODP [psi] | 5.8 psi |
Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 1305 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 90 bar |
Product Name Description | Válvula de retenção |
Qnt. do pacote | 25 pc |
Queda mín. de pressão [bar] | 1.1 bar |
Queda mín. de pressão [psi] | 16 psi |
Refrigerantes | R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL | R744 |
Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 3/8 in |
Tipo | NRV 10s H |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 1.04 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.9 m³/h |
Aprovação |
LISTADO C UL US LLC CDC EURO-TYSK |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, gás quente [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, gás quente [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Design | Pistão |
Direção | Direta |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 285 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Na etiqueta do produto |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
MinODP [bar] | 0.4 bar |
MinODP [psi] | 5.8 psi |
Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 1305 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 90 bar |
Product Name Description | Válvula de retenção |
Qnt. do pacote | 25 pc |
Queda mín. de pressão [bar] | 1.1 bar |
Queda mín. de pressão [psi] | 16 psi |
Refrigerantes | R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL | R744 |
Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 3/8 in |
Tipo | NRV 10s H |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 1.04 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.9 m³/h |