Válvula de pressão diferencial, NRD 12s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0

020B1132

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Detalhes do produto

Peso bruto 0.101 Kilogram
Peso líquido 0.089 Kilogram
Volume 0.149 Liter
EAN 5702428571876

 

Aprovação LISTADO C UL US
EAC
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Design Pistão
Direção Direta
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 155 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 311 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Check valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Na etiqueta do produto
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
MinODP [bar] 1.4 bar
MinODP [psi] 20.3 psi
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Válvula de pressão diferencial
Pressão máx. de trabalho [psig] 710 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 49 bar
Qnt. do pacote 24 pc
Queda mín. de pressão [bar] 1.4 bar
Queda mín. de pressão [psi] 20.3 psi
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Tamanho da entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da saída [pol.] 1/2 in
Tipo NRD 12s
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 2.8 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.42 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality