Válvula de retenção, NRVH 35s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

020-1073

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Detalhes do produto

Peso bruto 1.446 Kilogram
Peso líquido 1.312 Kilogram
Volume 3.444 Liter
EAN 5702422115298

 

Aprovação LISTADO C UL US
CE
EAC
UKCA
Categoria I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Cond. cap. nominal, gás quente [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, gás quente [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Contain batteries No
Design Pistão
Direção Em ângulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 285 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Check valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Válvula de retenção
Notas da con. Grande porte
Pressão máx. de trabalho [psig] 667 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 46 bar
Qnt. do pacote 6 pc
Queda mín. de pressão [bar] 0.3 bar
Queda mín. de pressão [psi] 4.3 psi
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
SCIP dossier no. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Tamanho da entrada [pol.] 1 5/8 in
Tamanho da saída [pol.] 1 5/8 in
Tipo NRVH 35s
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 33.52 gal/min
Valor Kv [m³/h] 29 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality