Válvula de diafragma de fechamento, BML 10

009G0127

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da entrada [pol.]: 3/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/8 in

Detalhes do produto

Peso bruto 0.316 Kilogram
Peso líquido 0.286 Kilogram
Volume 0.704 Liter
EAN 5702422042129

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula BM/GBC
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Contain batteries No
Direção Direta
Equipamento Volante
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -55 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -67 °F
Faixa de trabalho [bar] [Máx] 21 bar
Faixa de trabalho [bar] [Mín] -1 bar
Faixa de trabalho [psig] [Máx] 304 psig
Faixa de trabalho [psig] [Mín] -14 psig
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvula BM/GBC
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Latão
Mat. do corpo Latão
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Válvula de diafragma de fechamento
Pressão máx. de teste [psig] 528 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx. de teste [bar] 36.4 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
R515B
SCIP dossier no. 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba
Tamanho da entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da saída [pol.] 3/8 in
Tipo BML 10
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 0.97 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.84 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality