Válvula de diafragma de fechamento

Shows 12 product(s)

009G0101

Válvula de diafragma de fechamento, BML 6

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da entrada [pol.]: 1/4 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in

009G0102

Válvula de diafragma de fechamento, BML 6s

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1/4 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in

009G0105

Válvula de diafragma de fechamento, BMT 6

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da entrada [pol.]: 1/4 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in

009G0122

Válvula de diafragma de fechamento, BML 10s

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/8 in

009G0127

Válvula de diafragma de fechamento, BML 10

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da entrada [pol.]: 3/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/8 in

009G0141

Válvula de diafragma de fechamento, BML 12

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/2 in

009G0142

Válvula de diafragma de fechamento, BML 12s

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/2 in

009G0162

Válvula de diafragma de fechamento, BML 15s

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 5/8 in

009G0168

Válvula de diafragma de fechamento, BML 15

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da entrada [pol.]: 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 5/8 in

009G0181

Válvula de diafragma de fechamento, BML 18s

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3/4 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/4 in

Visualizar: