Abrir/Fechar orifício de equalização |
Orifício de equalização opcional |
Acessórios do produto |
Acessórios de válvula de solenoide |
Application |
Aberto |
Aprovação |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Atuador |
B |
Chave de especificação |
EV220B 32B G 114N NO000 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio |
Meio neutro |
Con. padrão |
ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. |
Interno |
Designação de tipo |
EV220B 32 |
Diâmetro do orifício [mm] |
32 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
90 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
194 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
14 °F |
Fluxo |
Fluxo único |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] |
1 1/4 in |
Funcional |
Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função |
NA |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Solenoid valves |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
Latão |
Mat. de vedação |
NBR |
Mat. do corpo |
Latão |
Nome do programa de peças |
EV220B 15 - 50 |
Nota sobre pressão de trabalho máx. |
Líquidos: máx. 10 bar/145 psi |
Núm. de vias |
2/2 |
Operação |
Servo-operada (diafragma) |
Pressão diferencial [bar] [Max] |
10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] |
0.3 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] |
145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] |
4.35 psi |
Pressão máx. de teste [psig] |
217.5 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
145 psig |
Pressão máx. de teste [bar] |
15 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
10 bar |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios |
Water,Brine,Oil,Air |
SCIP dossier no. |
e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
Sistema do atuador [mm] |
13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] |
1 1/4 |
Tamanho do atuador |
13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] |
0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] |
80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] |
176 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] |
1000 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] |
2500 ms |
Tipo |
EV220B |
Tipo de conexão |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor cv [gal/min.] |
20.8 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
18 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] |
50 cSt |