Válvulas termostáticas - AVTA

Shows 24 product(s)

003N0032

Válvula de água com operação térmica, AVTA 25, G, 1

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Universal

003N0042

Válvula de água com operação térmica, AVTA 15, G, 1/2

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Massa

003N0045

Válvula de água com operação térmica, AVTA 15, G, 1/2

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Massa

003N0046

Válvula de água com operação térmica, AVTA 20, G, 3/4

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Massa

003N0107

Válvula de água com operação térmica, AVTA 15, G, 1/2

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Adsorção

003N0108

Válvula de água com operação térmica, AVTA 20, G, 3/4

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Adsorção

003N0109

Válvula de água com operação térmica, AVTA 25, G, 1

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Adsorção

003N0299

Válvula de água com operação térmica, AVTA 15, G, 1/2

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Massa

003N1132

Válvula de água com operação térmica, AVTA 10, G, 3/8

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Universal

003N1144

Válvula de água com operação térmica, AVTA 10, G, 3/8

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Adsorção

Visualizar: