Acessórios do produto |
Acessórios genéricos Acessórios de válvulas de água |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Bucha int./ext. do tubo cap. |
Interno |
China RoHS compliance |
Yes |
Comprimento do tubo capilar [mm] |
2000 mm |
Con. padrão |
ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. |
Interno |
Conexão padrão do tubo capilar |
ISO 228-1 |
Configuração de abertura |
Abre com o aumento da temp. do sensor |
Contain batteries |
No |
Diâmetro do orifício [mm] |
20 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b) 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
65 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
25 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
149 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
77 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
130 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-25 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
266 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-13 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] |
78 3/4 in |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] |
4/5 in |
Funcional |
Peças sobressalentes de válvula de água |
Grupo de produtos |
Water regulating valves |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. do corpo |
Latão |
Meios |
Meio neutro |
Nome do produto |
Válvula de água com operação térmica |
Pressão de teste máx. [bar] Pe |
25 bar |
Pressão diferencial [bar] [Max] |
10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] |
0 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] |
145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] |
0 psi |
Pressão máx. de teste[psig] |
362.6 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
232 psig |
Pressão máx. no sensor [bar] |
25 bar |
Pressão máx. no sensor [psig] |
362.6 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
16 bar |
Qnt. do pacote |
10 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
SCIP dossier product name |
AVTA FJVA |
Tamanho da conexão [pol.] |
3/4 |
Tamanho da prensa-estopa do tubo capilar [pol.] |
1/2 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] |
9.5 x 180 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] |
3/8 x 7 3/32 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] |
90 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] |
194 °F |
Tipo |
AVTA 20 |
Tipo da prensa-estopa do tubo capilar |
G |
Tipo de carga |
Massa |
Tipo de conexão |
G |
Valor cv [gal/min.] |
3.9 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
3.4 m³/h |