- comum |
Pino 2 |
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala |
NÃO |
Alimentação + |
Pino 1 |
Amortecedor de pulsos |
No |
Aprovação |
ATEX |
Chave de especificação |
MBS 33-2015-A1AB08-0 |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
Macho e Fêmea |
Conex. de press. pad. |
EN 837 |
Conex. elétr. |
Angular connector |
Conexão de pressão HEX [mm] |
27 mm |
Corrente de alimentação máx. [mA] |
8 mA |
Diafr. fluxo |
NÃO |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de pressão [bar] [Max] |
10 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] |
0 bar |
Faixa de pressão [kPa] [Máx] |
1000 KPa |
Faixa de pressão [kPa] [Mín] |
0 KPa |
Faixa de pressão [psi] [Máx] |
145.04 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] |
0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] |
80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] |
0 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] |
176 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] |
32 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-40 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intrinsecamente seguro |
NÃO |
Nivel de corte baixo |
0 |
Nível de corte baixo |
11.5 |
Número do artigo internacional |
5702423042685 |
Observação de aprovação |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Padrão da conex. elétr. |
EN 175301-803-A |
Precisão, máx. +/- FS [%] |
0.8 % |
Precisão, típica +/- FS [%] |
0.3 % |
Pressão Macho/Fêmea |
Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] |
20 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [kPa] |
2000 KPa |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Qnt. do pacote |
14 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. |
Gauge (relative) |
Saída + |
Pino 3 |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Sinal de saída |
Voltage |
Sinal de saída [V] [Max] |
10 V |
Sinal de saída [V] [Min] |
0 V |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 V |
Tamanho da con. de pressão |
1/2 |
Tamanho da con. el. |
Pg 9 |
Tempo de resposta, máx. [ms] |
4 ms |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] |
32 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] |
15 V |
Tipo |
MBS 33 |
Tipo da con. de press. |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |