Shows 3 product(s)
Transmissor de pressão, MBS 9300, -70.00 mbar - 70.00 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9300-A311-A1GB04-1
Transmissor de pressão, MBS 9300, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9300-A111-A1GB04-2
Transmissor de pressão, MBS 9300, 0.00 mbar - 40.00 mbar, 0.00 psi - 0.58 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9300-B111-A1GB04-1